Danfoss logo
Pic. L

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-260B, Il. płytek: 150

111H0939

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 20, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACKRAIAUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]20.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek150
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-150-2.0-H
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model no.260B
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1Null
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-260B
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie Victaulic
Typ przył. Q2Połączenie Victaulic
Typ przył. Q3Połączenie Victaulic
Typ przył. Q4Połączenie Victaulic
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WyposażenieKołek
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1K5
Zakres rozm. przył. Q2K4
Zakres rozm. przył. Q3K5
Zakres rozm. przył. Q4K4
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto190.5 Kilogram
Masa netto165.5 Kilogram
Objętość298.144 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255272120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm