Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-260C, Il. płytek: 242
111H0933
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 16, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111H0933
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Uniwersalne |
| Certyfikaty, aprobaty | EACUL |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 16.0 bar |
| Czynnik | R718 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcja | Multifunctional |
| Funkcja (uwagi) | Null |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 242 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 232 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-242-1.6-H |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Model No. | 260C |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
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
| Typ produktu | BPHE B3-260C |
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
| Typ przył. Q1 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q2 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | B3-260C |
| Wyposażenie | KołekLift |
| Wzór płytki | H |
| Zakres rozm. przył. Q1 | K89.8 |
| Zakres rozm. przył. Q2 | K89.8 |
| Zakres rozm. przył. Q3 | K89.8 |
| Zakres rozm. przył. Q4 | K89.8 |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 219 Kilogram |
| Masa netto | 194 Kilogram |
| Objętość | 278.784 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255271956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |