Danfoss logo
Pic. J

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-136, Il. płytek: 176

111H0815

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCEEACKRAIAUA
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek176
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-176-3.0-H
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Nr modelu136
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Rozmiar przył. H1Null
Rozmiar przył. H2K2.5
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4K2.5
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-136
Cecha
Wartość
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Połączenie Victaulic
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Połączenie Victaulic
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie Victaulic
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Połączenie Victaulic
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-136
WyposażenieStopyKołek
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1K2.5
Zakres rozm. przył. Q2Null
Zakres rozm. przył. Q3K2.5
Zakres rozm. przył. Q4Null
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto81.38 Kilogram
Masa netto73.38 Kilogram
Objętość155.747 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255259046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm