Danfoss logo
Pic. H

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-095, Il. płytek: 200

111H0750

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACKRAIAUAUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek200
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-200-4.5-HQ
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.095
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-095
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie lutownicze
Typ przył. Q2Połączenie lutownicze
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-095
WyposażenieStopyKołekLift
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1H1"1/8
Zakres rozm. przył. Q2H1"1/8
Zakres rozm. przył. Q3H1"1/8
Zakres rozm. przył. Q4H1"5/8
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto103 Kilogram
Masa netto89.7 Kilogram
Objętość170.64 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255253679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm