Danfoss logo
Pic. I

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-113B, Il. płytek: 220

111H0739

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCEEACKRAIAUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek220
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-220-3.0-H
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.113B
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-113B
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie Victaulic
Typ przył. Q2Połączenie Victaulic
Typ przył. Q3Połączenie Victaulic
Typ przył. Q4Połączenie Victaulic
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-113B
WyposażenieNull
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1K2.5
Zakres rozm. przył. Q2K2.5
Zakres rozm. przył. Q3K2.5
Zakres rozm. przył. Q4K2.5
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto102 Kilogram
Masa netto91.4 Kilogram
Objętość191.268 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255253006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm