Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-260B, Il. płytek: 156
111B9181
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 20, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111B9181
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Uniwersalne |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 20.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R718 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Multifunctional |
| Funkcja (uwagi) | Null |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 156 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | III |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 290 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-156-2.0-H |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Model no. | 260B |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
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
| Typ produktu | BPHE B3-260B |
| Typ przył. H1 | Null |
| Typ przył. H2 | Null |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Połączenie Victaulic |
| Typ przył. Q2 | Połączenie Victaulic |
| Typ przył. Q3 | Połączenie Victaulic |
| Typ przył. Q4 | Połączenie Victaulic |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | B3-260B |
| Wyposażenie | StopyKołekLift |
| Wzór płytki | H |
| Zakres rozm. przył. Q1 | K4 |
| Zakres rozm. przył. Q2 | K4 |
| Zakres rozm. przył. Q3 | K4 |
| Zakres rozm. przył. Q4 | K4 |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 195 Kilogram |
| Masa netto | 171 Kilogram |
| Objętość | 298.144 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255162834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |