Danfoss logo
Pic. L

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-260B, Il. płytek: 164

111B9171

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 20, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACKRAIAUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]20.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek164
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-164-2.0-H
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.260B
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2H4
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4H4
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-260B
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Połączenie lutownicze
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Połączenie lutownicze
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie lutownicze
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-260B
WyposażenieStopyKołekLift
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1H5
Zakres rozm. przył. Q2Null
Zakres rozm. przył. Q3H5
Zakres rozm. przył. Q4Null
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto206 Kilogram
Masa netto179 Kilogram
Objętość460.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255161561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm