Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20
111B8065
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8065
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Universal |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 30.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Multifunctional |
| Funkcja (uwagi) | Null |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Il. płytek | 20 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | II |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-20-3.0-L |
| Materiał lutowniczy | Copper brazing |
| Model no. | 095 |
| Nazwa produktu | Brazed plate heat exchanger |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Single pack |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
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
| Typ produktu | BPHE B3-095 |
| Typ przył. H1 | Null |
| Typ przył. H2 | Null |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | G External thread connection |
| Typ przył. Q2 | G External thread connection |
| Typ przył. Q3 | Solder connection |
| Typ przył. Q4 | Solder connection |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | B3-095 |
| Wyposażenie | Stud |
| Wzór płytki | L |
| Zakres rozm. przył. Q1 | L1"1/2R |
| Zakres rozm. przył. Q2 | L1"1/2R |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H1"5/8K |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H1"5/8K |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 14 Kilogram |
| Masa netto | 13.84 Kilogram |
| Objętość | 47.975 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |