Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniversal
Certyfikaty, aprobatyASCECRNEACKRAIAUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówHeat exchangers
Il. płytek10
In scope of WEEENo
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Materiał lutowniczyCopper brazing
Model no.027
Nazwa produktuBrazed plate heat exchanger
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H1QB6.2
Rozmiar przył. H2QB6.2
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-027
Typ przył. H1Adapter
Typ przył. H2Adapter
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Solder connection
Typ przył. Q2Solder connection
Typ przył. Q3Solder connection
Typ przył. Q4Solder connection
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WyposażenieStud
Wzór płytkiL
Zakres rozm. przył. Q1H1"3/8H
Zakres rozm. przył. Q2H1"3/8H
Zakres rozm. przył. Q3H1/2D
Zakres rozm. przył. Q4H1/2D
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.7 Kilogram
Masa netto2.5 Kilogram
Objętość2.447 Cubic decimeter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm