Danfoss logo
Pic. J

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-136, Il. płytek: 148

111B7931

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASEACKRAIAPEDUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek148
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-148-3.0-H
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Model No.136
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2H3"1/8D
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4H3"1/8D
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-136
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Połączenie lutownicze
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Połączenie lutownicze
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Połączenie lutownicze
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-136
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WyposażenieStopyKołek
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1H3"1/8D
Zakres rozm. przył. Q2Null
Zakres rozm. przył. Q3H3"1/8D
Zakres rozm. przył. Q4Null
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto62.89 Kilogram
Masa netto62.74 Kilogram
Objętość170.129 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162960066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm