Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-210, Il. płytek: 112
111B6962
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111B6962
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Uniwersalne |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Multifunctional |
| Funkcja (uwagi) | Z rozdzielaczem |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 112 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | III |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Materiał płytki | AISI 316L |
| Model no. | 210 |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przył. H1 | H3"1/8D |
| Rozmiar przył. H2 | H3"1/8D |
| Rozmiar przył. H3 | Null |
| Rozmiar przył. H4 | Null |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przył. H5 | Null |
| Rozmiar przył. H6 | Null |
| Typ produktu | BPHE B3-210 |
| Typ przył. H1 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. H2 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | G Wewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. Q2 | G Wewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Null |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Połączenie lutownicze |
| Typ, oznaczenie | B3-210 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wyposażenie | Stud;Feet |
| Wzór płytki | H |
| Zakres rozm. przył. Q1 | N1/2 |
| Zakres rozm. przył. Q2 | N1/2 |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H1"3/8E |
| Zakres rozm. przył. Q4 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | H2"5/8B |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 110.45 Kilogram |
| Masa netto | 110.3 Kilogram |
| Objętość | 208.034 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |