Danfoss logo
Pic. G

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-052, Il. płytek: 28

111B6569

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek28
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-28-4.5-M
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.052
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-052
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q4G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieNull
Wzór płytkiM
Zakres rozm. przył. Q1L1R
Zakres rozm. przył. Q2L1R
Zakres rozm. przył. Q3L1R
Zakres rozm. przył. Q4L1R
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.713 Kilogram
Masa netto9.04 Kilogram
Objętość14.28 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424640446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm