Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-027, Il. płytek: 60
111B6390
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
111B6390
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Uniwersalne |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Multifunctional |
| Funkcja (uwagi) | Null |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 60 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | II |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-60-4.5-H |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Materiał płytki | AISI 316L |
| Model no. | 027 |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
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
| Typ produktu | BPHE B3-027 |
| Typ przył. H1 | Null |
| Typ przył. H2 | Null |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Null |
| Typ przył. Q2 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Null |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | B3-027 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | H |
| Zakres rozm. przył. Q1 | 1-14UNF-2A |
| Zakres rozm. przył. Q2 | H7/8E |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H7/8E |
| Zakres rozm. przył. Q4 | H1''1/8J |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.95 Kilogram |
| Masa netto | 9.8 Kilogram |
| Objętość | 13.811 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424615611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |