Danfoss logo
Pic. I

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-113, Il. płytek: 50

111B0303

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek50
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHEX B3-113-50(25/12+12)-3.0-HDQ
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.113
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2G2
Rozmiar przył. H37/8 in
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-113
Typ przył. H1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. H2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. H3Połączenie lutownicze
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Połączenie lutownicze
Typ przył. Q1G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Wewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Null
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Połączenie lutownicze
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-113
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieStopy
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1G1/2
Zakres rozm. przył. Q2G1/2
Zakres rozm. przył. Q3Null
Zakres rozm. przył. Q47/8 in
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto25.95 Kilogram
Masa netto25.8 Kilogram
Objętość44.712 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424247959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm