Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-014, Il. płytek: 50
079G1505
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
079G1505
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Uniwersalne |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCRNEACKRAIARoHSUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 30.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Multifunctional |
| Funkcja (uwagi) | Null |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 50 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 435 psi |
| Material Description | B3-014H-1-50_2_30_4G3/4 |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Materiał płytki | AISI 304 |
| Model no. | 014 |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | AISI 304 |
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
| Typ produktu | BPHE B3-014 |
| Typ przył. H1 | Null |
| Typ przył. H2 | Null |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Null |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | G Zewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. Q2 | G Zewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. Q3 | G Zewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. Q4 | G Zewnętrzne przyłącze gwintowane |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | B3-014 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wyposażenie | Null |
| Wzór płytki | H |
| Zakres rozm. przył. Q1 | L3/4D |
| Zakres rozm. przył. Q2 | L3/4D |
| Zakres rozm. przył. Q3 | L3/4D |
| Zakres rozm. przył. Q4 | L3/4D |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.02 Kilogram |
| Masa netto | 2.87 Kilogram |
| Objętość | 3.173 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428655231 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |