Danfoss logo
Pic. H

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-095B, Il. płytek: 30

021B9798

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek30
In scope of WEEENo
Kategoria PEDII
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-30-3.0-H
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.095B
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.AISI 316L
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przył. H12"1/2 in
Rozmiar przył. H22"1/2 in
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-095B
Typ przył. H1Połączenie lutownicze
Typ przył. H2Połączenie lutownicze
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Null
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-095B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieNull
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1Null
Zakres rozm. przył. Q2Null
Zakres rozm. przył. Q32"1/2 in
Zakres rozm. przył. Q42"1/2 in
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.15 Kilogram
Masa netto17.94 Kilogram
Objętość55.346 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424275990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm