Danfoss logo
Pic. I

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-113B, Il. płytek: 40

021B8317

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 30, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASEACKRAIAPEDRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek40
In scope of WEEENo
Maks. ciśnienie robocze [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-40-3.0-H
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.113B
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2Null
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H5Null
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-113B
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Null
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Zewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q2Zewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q3Zewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q4Zewnętrzne przyłącze gwintowane R
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-113B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WyposażenieNull
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1R2
Zakres rozm. przył. Q2R2
Zakres rozm. przył. Q3R2
Zakres rozm. przył. Q4R2
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto22.09 Kilogram
Masa netto21.94 Kilogram
Objętość40.986 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428638111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm