Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-260B, Il. płytek: 158
021B7860
Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 20, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi
021B7860
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Uniwersalne |
| Certyfikaty, aprobaty | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 20.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R718 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Multifunctional |
| Funkcja (uwagi) | Null |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 158 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria PED | III |
| Maks. ciśnienie robocze [psi] | 290 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-158-2.0-H |
| Materiał lutowniczy | Lutowanie miedzi |
| Materiał płytki | AISI 316L |
| Model no. | 260B |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
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
| Rozmiar przył. H2 | H4 |
| Rozmiar przył. H3 | Null |
| Rozmiar przył. H4 | H4 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przył. H5 | Null |
| Rozmiar przył. H6 | Null |
| Typ produktu | BPHE B3-260B |
| Typ przył. H1 | Null |
| Typ przył. H2 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. H3 | Null |
| Typ przył. H4 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. H5 | Null |
| Typ przył. H6 | Null |
| Typ przył. Q1 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q2 | Null |
| Typ przył. Q3 | Połączenie lutownicze |
| Typ przył. Q4 | Null |
| Typ przył. Q5 | Null |
| Typ przył. Q6 | Null |
| Typ, oznaczenie | B3-260B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Wyposażenie | Kołek |
| Wzór płytki | H |
| Zakres rozm. przył. Q1 | H4 |
| Zakres rozm. przył. Q2 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q3 | H4 |
| Zakres rozm. przył. Q4 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q5 | Null |
| Zakres rozm. przył. Q6 | Null |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.] | -196 °C |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.] | -390 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 201 Kilogram |
| Masa netto | 173.26 Kilogram |
| Objętość | 375.584 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424278649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |