Danfoss logo
Pic. L

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-260B, Il. płytek: 70

021B7859

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 20, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]20.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Null
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek70
In scope of WEEENo
Kategoria PEDIII
Maks. ciśnienie robocze [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-70-2.0-H
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.260B
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
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
Typ produktuBPHE B3-260B
Typ przył. H1Null
Typ przył. H2Kołnierz
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Kołnierz
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1Kołnierz
Typ przył. Q2Null
Typ przył. Q3Kołnierz
Typ przył. Q4Null
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieNull
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1F-FL-030
Zakres rozm. przył. Q2Null
Zakres rozm. przył. Q3F-FL-030
Zakres rozm. przył. Q4Null
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto94 Kilogram
Masa netto87.9 Kilogram
Objętość212.96 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424278656
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm