Danfoss logo
Pic. G

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, BPHE B3-052, Il. płytek: 40

021B5014

Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45, Uniwersalne, Materiał lutowniczy: Lutowanie miedzi

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUniwersalne
Certyfikaty, aprobatyASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMultifunctional
Funkcja (uwagi)Z rozdzielaczem
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek40
In scope of WEEENo
Maks. ciśnienie robocze [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Materiał lutowniczyLutowanie miedzi
Materiał płytkiAISI 316L
Model no.052
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
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
Rozmiar przył. H2G1
Rozmiar przył. H3Null
Rozmiar przył. H4Null
Rozmiar przył. H5Null
Cecha
Wartość
Rozmiar przył. H6Null
Typ produktuBPHE B3-052
Typ przył. H1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. H2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. H3Null
Typ przył. H4Null
Typ przył. H5Null
Typ przył. H6Null
Typ przył. Q1G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q2G Zewnętrzne przyłącze gwintowane
Typ przył. Q3Połączenie lutownicze
Typ przył. Q4Połączenie lutownicze
Typ przył. Q5Null
Typ przył. Q6Null
Typ, oznaczenieB3-052
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
WyposażenieKołek
Wzór płytkiH
Zakres rozm. przył. Q1G1
Zakres rozm. przył. Q2G1
Zakres rozm. przył. Q35/8 in
Zakres rozm. przył. Q41 1/8 in
Zakres rozm. przył. Q5Null
Zakres rozm. przył. Q6Null
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Maks.]200 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°C] [Min.]-196 °C
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Maks.]320 °F
Zakres temperatury obliczeniowej [°F] [Min.]-390 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.346 Kilogram
Masa netto12.346 Kilogram
Objętość14.569 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm