Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych, ERC 112D

080G3498

Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 27

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Grupa produktówRegulatory temperatury
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuElektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym27 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Typ produktuERC 112D
Wejścia analogowe (AI) [szt.]4 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]4 szt.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.133 Kilogram
Masa netto0.112 Kilogram
Objętość0.417 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162507872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm