Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych, ERC 113D

080G3431

Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 1, Napięcie zasilania [V] AC: 100 - 240, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 54

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Grupa produktówRegulatory temperatury
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 113D
Miejsce stosowaniaWitryna chłodnicza ze szklanymi drzwiami
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]100 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuElektroniczna regulacja urządzeń chłodniczych
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym54 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP dossier product nameERC113x
SerwisBrak
Typ produktuERC 113D
Typ regulatoraChłodnictwo komercyjne
Wejścia analogowe (AI) [szt.]4 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]1 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]4 szt.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.14 Kilogram
Masa netto0.138 Kilogram
Objętość0.625 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm