Rozwiązania do monitorowania
080G0342
Typ, oznaczenie: ACCGTW
080G0342
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USCE |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Grupa produktów | Rozwiązania do monitorowania |
| In scope of WEEE | No |
| Informacje dodatkowe | 080G0343 RS485 ext. board |
| Material Description | X-Gate |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Miejsce stosowania | KlimatyzacjaChlodnictwo |
| Montaż | Szyna DIN |
| Nazwa produktu | X-Gate |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dossier no. | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP dossier product name | X-Gate |
| Typ produktu | X-Gate |
| Typ transmisji | BACnet IPBACnet MSTPCANBUSMODBUS RTUModbus TCP/IP |
| Typ, oznaczenie | ACCGTW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.225 Kilogram |
| Masa netto | 0.14 Kilogram |
| Objętość | 0.996 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162866238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |