Urządzenie monitorujące, AK-LM 340A
080Z0177
Typ regulatora: Wielofunkcyjny sterownik, Miejsce stosowania: Monitorowanie, Typ transmisji: Rozszerzenie IO; LON RS485
080Z0177
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Cechy produktu | Osobne ustawienia PIOsobne funkcje sterowania |
| Certyfikaty, aprobaty | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Monitoring z regulacją PI |
| Grupa produktów | Rozwiązania do monitorowania |
| In scope of WEEE | Yes |
| Język produktu | chińskiczeskiduńskiholenderskiAngielskifrancuskiniemieckiwłoskipolskiportugalskirosyjskihiszpański |
| Material Description | AK-LM 340, Controller, Multipurpose |
| Miejsce stosowania | Monitorowanie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] DC | 24 V |
| Nazwa produktu | Urządzenie monitorujące |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | AK-LM 340A |
| Typ regulatora | Wielofunkcyjny sterownik |
| Typ transmisji | Rozszerzenie IOLON RS485USB-B to PC |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 11 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 8 szt. |
| Wyświetlacz - opcjonalny | EKA 163BEKA 164B |
| Wyświetlacz zprzodu | Brak |
| Zużycie energii [VA] | 8.0 VA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.947 Kilogram |
| Masa netto | 0.645 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428559225 |