Panel sterowania, MMIGRS2
080G0298
Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: CANBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 27
080G0298
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brzęczyk | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CECMIMGOST RUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dostarczany wraz z zestawem złączek | Tak |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkcja | Sterownik programowalny |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Informacje dodatkowe | Regulacja precyzyjna |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control C.C. Panel I/27 |
| Montaż | MONTAŻ PANELOWY |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Panel sterowania |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 27 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pobór mocy [W] | 1.5 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dossier no. | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP dossier product name | MMIGRS2 |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Typ produktu | MMIGRS2 |
| Typ transmisji | CANBUS |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ, oznaczenie | MMIGRS2 |
| UL mark | Yes |
| Zegar czasu rzeczywistego | Brak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.241 Kilogram |
| Masa netto | 0.182 Kilogram |
| Objętość | 1.442 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |