Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

Panel sterowania, MMIGRS2

080G0295

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: CANBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrzęczykTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECMIMGOST RUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Dostarczany wraz z zestawem złączekTak
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunkcjaSterownik programowalny
Grupa produktówSterowniki programowalne
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMMIGRS, remote display, wall
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuPanel sterowania
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PFAS content [Yes/No]No
Pobór mocy [W]1.5 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dossier no.9c4d00a0-9c76-4976-87f4-ae52da72f047
SCIP dossier product nameMMIGRS2 Elect.Control Wall S
SerwisBrak
Stopień ochronyIP40
Supply voltage [V] DC12.00 V
Typ produktuMMIGRS2
Typ transmisjiCANBUS
Typ wyświetlaczaLCD
Typ, oznaczenieMMIGRS2
UL markYes
Zegar czasu rzeczywistegoBrak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.259 Kilogram
Masa netto0.2 Kilogram
Objętość1.057 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428848961
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm