Danfoss logo
080G0301

MMITSS

080G0301

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: RS485; ETHER; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dostarczany wraz z zestawem złączekBrak
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaSterownik programowalny
Grupa produktówSterowniki programowalne
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMMITSS Elect.Contrl 7"LCD Panel S
Cecha
Wartość
MontażMONTAŻ PANELOWY
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuTouch screen
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]3.7 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Stopień ochronyIP54
Typ produktuMMITSS
Typ transmisjiETHERMODBUSRS485
Typ wyświetlaczaLCD
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.264 Kilogram
Masa netto1.263 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość5.469 Liter
EAN/UPC5702428477628