Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Sterownik programowalny, 20 przekaźników, MCX20B2

080G0330

Napięcie zasilania [V] AC: 24 - 230, Typ transmisji: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrzęczykBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyAprobata ULCEEACUA
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dostarczany wraz z zestawem złączekTak
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunkcjaProgrammable controllers
Grupa produktówSterowniki programowalne
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, S
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]24 V
Nazwa produktuSterownik programowalny, 20 przekaźników
Nr kat. złącza zestawu080G0182
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pobór mocy [W]15.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkt identyczny080G0331
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier product nameMCX20B2
SerwisBrak
Stopień ochronyIP40
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Typ produktuMCX20B2
Typ transmisji2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Typ wyświetlaczaLCD
Typ, oznaczenieMCX20B2
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]16 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]22 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]20 szt.
Wyjście analogowe (AO)6 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.076 Kilogram
Masa netto0.69 Kilogram
Objętość4.945 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162496282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm