Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Sterownik programowalny, 15 przekaźników, MCX152V

080G0285

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 110 - 230, Typ transmisji: CANBUS; RS485; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BrzęczykBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEGOST R
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
Dostarczany wraz z zestawem złączekTak
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSterownik programowalny
Grupa produktówSterowniki programowalne
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Informacje dodatkoweWejście zapasowej baterii
Material DescriptionMCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 ETH
MontażSzyna DIN
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]110 V
Nazwa produktuSterownik programowalny, 15 przekaźników
Nr kat. złącza zestawu080G0308
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PFAS content [Yes/No]No
Pobór mocy [W]27.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
SerwisBrak
Stopień ochronyIP40
Typ produktuMCX152V
Typ transmisjiCANBUSETHERNETMODBUSRS485
Typ wyświetlaczaLCD
Typ, oznaczenieMCX152V
Wejścia analogowe (AI) [szt.]14 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]18 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]15 szt.
Wyjście analogowe (AO)6 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.998 Kilogram
Masa netto0.823 Kilogram
Objętość4.776 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428484183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm