Sterownik programowalny, 15 przekaźników, MCX152V
080G0284
Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: CANBUS; RS485; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080G0284
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Brzęczyk | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEGOST R |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP40 |
| Depth (EF000049) | 348 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Division | 25 |
| Dostarczany wraz z zestawem złączek | Tak |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Funkcja | Sterownik programowalny |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| Height (EF000040) | 70 |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Informacje dodatkowe | Wejście zapasowej bateriiMemory card, Ethernet |
| Material Description | MCX152V Elect.Control 24V LCD 2RS485 ETH |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Montaż | Szyna DIN |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Sterownik programowalny, 15 przekaźników |
| Nr kat. złącza zestawu | 080G0308 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pobór mocy [W] | 27.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dossier no. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dossier product name | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Typ produktu | MCX152V |
| Typ transmisji | CANBUSETHERNETMODBUSRS485 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ, oznaczenie | MCX152V |
| Voltage type (EF000187) | AC |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 14 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 18 szt. |
| Width (EF000008) | 203 |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 15 szt. |
| Wyjście analogowe (AO) | 6 szt. |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.992 Kilogram |
| Masa netto | 0.817 Kilogram |
| Objętość | 4.945 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428484176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |