Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Sterownik programowalny, 8 przekaźników, MCX08M2

080G0316

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 110 - 230, Typ transmisji: CANBUS; RS485; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 24

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BrzęczykTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLLC CDC TYSKUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
Dostarczany wraz z zestawem złączekBrak
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunkcjaSterownik programowalny
Grupa produktówSterowniki programowalne
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX08M2 Elect.Control 230V RS485 I/24
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]110 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuSterownik programowalny, 8 przekaźników
Nr kat. złącza zestawu080G0180
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
PFAS content [Yes/No]No
Pobór mocy [W]10.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkt identyczny080G0035
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
SerwisBrak
Stopień ochronyIP40
Typ produktuMCX08M2
Typ transmisjiCANBUSMODBUSRS485
Typ wyświetlaczaWithout display
Typ, oznaczenieMCX08M2
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]8 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]8 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]8 szt.
Wyjście analogowe (AO)4 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.422 Kilogram
Masa netto0.363 Kilogram
Objętość2.208 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428946100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm