Sterownik programowalny, 8 przekaźników, MCX08M2
080G0310
Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: CANBUS; RS485; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080G0310
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Brzęczyk | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dostarczany wraz z zestawem złączek | Tak |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkcja | Sterownik programowalny |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCX08M2, Elect.Control 24V LCD RS485 S |
| Montaż | Szyna DIN |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Sterownik programowalny, 8 przekaźników |
| Nr kat. złącza zestawu | 080G0180 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pobór mocy [W] | 10.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkt identyczny | 080G0315 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dossier product name | MCX08M2 |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Typ produktu | MCX08M2 |
| Typ transmisji | CANBUSMODBUSRS485 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ, oznaczenie | MCX08M2 |
| UL mark | Yes |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 8 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 8 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 8 szt. |
| Wyjście analogowe (AO) | 4 szt. |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.642 Kilogram |
| Masa netto | 0.63 Kilogram |
| Objętość | 2.758 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |