Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - Without display

Sterownik programowalny, 6 przekaźników, MCX06D

080G0169

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: CANBUS; RS485; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BrzęczykTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCECMIMEACGOST RUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
Dostarczany wraz z zestawem złączekBrak
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSterownik programowalny
Grupa produktówSterowniki programowalne
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V RS485 I/32
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuSterownik programowalny, 6 przekaźników
Cecha
Wartość
Nr kat. złącza zestawu080G0179
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
PFAS content [Yes/No]No
Pobór mocy [W]6.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkt identyczny080G0115
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
SerwisBrak
Stopień ochronyIP40
Supply voltage [V] DC24.00 V
Typ produktuMCX06D
Typ transmisjiCANBUSMODBUSRS485
Typ wyświetlaczaWithout display
Typ, oznaczenieMCX06D
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]4 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]8 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]6 szt.
Wyjście analogowe (AO)3 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.22 Kilogram
Masa netto0.18 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.25 Liter
EAN/UPC5702423284801