Sterownik programowalny, 6 przekaźników, MCX06D
080G0166
Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: CANBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 32
080G0166
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brzęczyk | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CECMIMEACGOST RUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dostarczany wraz z zestawem złączek | Brak |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Sterownik programowalny |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCX06D Elect.Control 24V LCD I/32 |
| Montaż | Szyna DIN |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Sterownik programowalny, 6 przekaźników |
| Nr kat. złącza zestawu | 080G0179 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pobór mocy [W] | 6.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkt identyczny | 080G0111 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dossier no. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dossier product name | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Typ produktu | MCX06D |
| Typ transmisji | CANBUS |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typ, oznaczenie | MCX06D |
| UL mark | Yes |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 4 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 8 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 6 szt. |
| Wyjście analogowe (AO) | 3 szt. |
| Zegar czasu rzeczywistego | Brak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.238 Kilogram |
| Masa netto | 0.23 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.252 Liter |
| EAN/UPC | 5702423284832 |