Danfoss logo
MCX06C - Electronic control

Sterownik programowalny, 6 przekaźników, MCX06C

080G0066

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: CANBUS; RS485; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
BrzęczykTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEGOST RUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
Dostarczany wraz z zestawem złączekBrak
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaSterownik programowalny
Grupa produktówSterowniki programowalne
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Informacje dodatkoweNie izolowano opto RS 485
Material DescriptionMCX06C, 24V, LED, RS485,RTC,S
MontażMONTAŻ PANELOWY
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Cecha
Wartość
Nazwa produktuSterownik programowalny, 6 przekaźników
Nr kat. złącza zestawu080G0175
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PFAS content [Yes/No]No
Pobór mocy [W]6.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkt identyczny080G0107
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC24.00 V
Typ produktuMCX06C
Typ transmisjiCANBUSMODBUSRS485
Typ wyświetlaczaLED
Typ, oznaczenieMCX06C4500020
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]4 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]6 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]6 szt.
Wyjście analogowe (AO)2 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto204 Gram
Masa netto136 Gram
Objętość1.114 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423281763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm