Sterownik programowalny, 6 przekaźników, CSTFR1
080G0156
Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 110 - 230, Typ transmisji: CANBUS; RS485; MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 24
080G0156
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brzęczyk | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEGOST R |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Dostarczany wraz z zestawem złączek | Brak |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Sterownik programowalny |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| Material Description | CSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24 |
| Montaż | Szyna DIN |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 110 V |
| Nazwa produktu | Sterownik programowalny, 6 przekaźników |
| Nr kat. złącza zestawu | 080G0185 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pobór mocy [W] | 6.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIP dossier product name | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Typ produktu | CSTFR1 |
| Typ transmisji | CANBUSMODBUSRS485 |
| Typ wyświetlacza | Without Display |
| Typ, oznaczenie | CSTFR14000070 |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 16 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 22 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 20 szt. |
| Wyjście analogowe (AO) | 6 szt. |
| Zegar czasu rzeczywistego | Brak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.352 Kilogram |
| Masa netto | 0.246 Kilogram |
| Objętość | 2.326 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |