Danfoss logo
AS-XP05

Moduł I/O, AS-XP05

080G6014

Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrzęczykBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyAprobata ULCEEACRCMUA
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dostarczany wraz z zestawem złączekTak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunkcjaI/O module
Grupa produktówSterowniki programowalne
Material DescriptionAS-XP05 SinglePack
Miejsce stosowaniaProgrammable controller
MontażSzyna DIN
Nazwa produktuModuł I/O
Nr kat. złącza zestawu080G6034
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pobór mocy [W]5.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-2
SerwisBrak
Stopień ochronyIP20
Typ produktuAS-XP05
Typ wyświetlaczaWithout Display
Typ, oznaczenieAS-XP05 S
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]10 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]10 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]5 szt.
Wyjście analogowe (AO)2 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoBrak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto262 Gram
Masa netto157 Gram
Objętość1.152 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm