Danfoss logo
as-xp 10_080G6010

Moduł I/O, AS-XP10

080G6010

Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrzęczykBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyAprobata ULCE
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dostarczany wraz z zestawem złączekTak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
FunkcjaI/O module
Grupa produktówSterowniki programowalne
Material DescriptionAS-XP10 SinglePack
Miejsce stosowaniaProgrammable controller
MontażSzyna DIN
Nazwa produktuModuł I/O
Nr kat. złącza zestawu080G6033
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pobór mocy [W]6.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-4
SerwisBrak
Stopień ochronyIP20
Typ produktuAS-XP10
Typ wyświetlaczaWithout Display
Typ, oznaczenieAS-XP10 S
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]14 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]18 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]10 szt.
Wyjście analogowe (AO)2 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoBrak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.41 Kilogram
Masa netto0.324 Kilogram
Objętość1.315 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162703335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm