Panel sterowania, AS-UI04
080G6044
Montaż: Ściana, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080G6044
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brzęczyk | Brak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USCEEAC |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dostarczany wraz z zestawem złączek | Tak |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)-II7(c)-V |
| Funkcja | User Interface |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| In scope of WEEE | No |
| Informacje dodatkowe | NTC sensor |
| Material Description | AS-UI04 Wall Mounted SinglePack |
| Miejsce stosowania | Programmable controller |
| Montaż | Ściana |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Panel sterowania |
| Nr kat. złącza zestawu | 080G6051 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pobór mocy [W] | 10.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| SCIP dossier product name | Alsmart Codes |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Typ produktu | AS-UI04 |
| Typ transmisji | CAN-FD |
| Typ wyświetlacza | TFT 480x272 color |
| Typ, oznaczenie | AS-UI04 S |
| UL mark | Yes |
| Zegar czasu rzeczywistego | Brak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.368 Kilogram |
| Masa netto | 0.368 Kilogram |
| Objętość | 2.412 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |