Sterownik programowalny, 6 przekaźników
080G6039
Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: 2xRS485, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 12, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 10, Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]: 6, Wyjście analogowe (AO): 3, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
080G6039
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Bateria zapasowa [V] DC [min] | 18 V |
| Brzęczyk | Brak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Aprobata ULCEEACRCMUA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 szt. |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dostarczany wraz z zestawem złączek | Brak |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkcja | Sterownik programowalny |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| In scope of WEEE | No |
| Informacje dodatkowe | Solid State Relay 1pc |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ SSR Ipack |
| Miejsce stosowania | Programmable controller |
| Montaż | Szyna DIN |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Sterownik programowalny, 6 przekaźników |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nr kat. złącza zestawu | 080G6030 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 27 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] | 30.0 W |
| Podtrzymanie bateryjne [V] DC [maks.] | 42 V |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkt identyczny | 080G6038 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| SCIP dossier no. | f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430 |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Typ produktu | AS-CX06 |
| Typ transmisji | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Typ wyświetlacza | Without Display |
| Typ, oznaczenie | AS-CX06 Mid+ SSR |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 10 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 12 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 6 szt. |
| Wyjście analogowe (AO) | 3 szt. |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.3 Kilogram |
| Masa netto | 0.36 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |