AS-DIN Side
080G6029
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080G6029
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkcja | Din rail jumper left+right |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Miejsce stosowania | Programmable controller |
| Nazwa produktu | Connector |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| SCIP dossier product name | AS-DIN Side Connector Kit |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | AS-DIN Side |
| Typ wyświetlacza | Without Display |
| Typ, oznaczenie | AS-DIN Side connector kit |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.047 Kilogram |
| Masa netto | 0.024 Kilogram |
| Objętość | 0.206 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |