AS-Side
080G6028
Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
080G6028
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | SIDE CONNECTOR |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| Material Description | AS-Side Connector |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Miejsce stosowania | Programmable controller |
| Nazwa produktu | Connector |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | AS-Side |
| Typ wyświetlacza | Without Display |
| Typ, oznaczenie | AS-Side connector kit 5/pcs |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11 Gram |
| Masa netto | 9 Gram |
| Objętość | 0.015 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |