Sterownik programowalny, 6 przekaźników
080G6002
Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: 2xRS485, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 12, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 10, Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]: 6, Wyjście analogowe (AO): 3, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
080G6002
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brzęczyk | Brak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Aprobata ULCEEACRCMUA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dostarczany wraz z zestawem złączek | Tak |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkcja | Sterownik programowalny |
| Grupa produktów | Sterowniki programowalne |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AS-CX06 Pro SinglePack |
| Miejsce stosowania | Programmable controller |
| Montaż | Szyna DIN |
| Napięcie zasilania [V] AC | 24 V |
| Nazwa produktu | Sterownik programowalny, 6 przekaźników |
| Nr kat. złącza zestawu | 080G6031 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pobór mocy [W] | 30.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| SCIP dossier no. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| SCIP dossier product name | ALSMART SCIP-1 |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Typ produktu | AS-CX06 |
| Typ transmisji | 2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Typ wyświetlacza | Without Display |
| Typ, oznaczenie | AS-CX06 Pro |
| UL mark | Yes |
| Wejścia analogowe (AI) [szt.] | 10 szt. |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 12 szt. |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 6 szt. |
| Wyjście analogowe (AO) | 3 szt. |
| Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.443 Kilogram |
| Masa netto | 0.38 Kilogram |
| Objętość | 1.315 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |