Danfoss logo
AS-CX06 Pro+

Sterownik programowalny, 6 przekaźników

080G6001

Funkcja: Sterownik programowalny, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: 2xRS485, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 12, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 10, Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]: 6, Wyjście analogowe (AO): 3, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Bateria zapasowa [V] DC [min]18 V
BrzęczykBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyAprobata ULCEEACRCMUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
Control of Stepper driver [pc]1 szt.
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dostarczany wraz z zestawem złączekBrak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
FunkcjaSterownik programowalny
Grupa produktówSterowniki programowalne
In scope of WEEENo
Material DescriptionAS-CX06 Pro+ Ipack
Miejsce stosowaniaProgrammable controller
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC24 V
Nazwa produktuSterownik programowalny, 6 przekaźników
Nr kat. złącza zestawu080G6030
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym27 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W]30.0 W
Podtrzymanie bateryjne [V] DC [maks.]42 V
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkt identyczny080G6000
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP dossier no.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-1
SerwisBrak
Stopień ochronyIP20
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Typ produktuAS-CX06
Typ transmisji2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Typ wyświetlaczaWithout Display
Typ, oznaczenieAS-CX06 Pro+
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]10 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]12 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]6 szt.
Wyjście analogowe (AO)3 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto379 Gram
Masa netto320 Gram
Objętość1.315 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162703243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm