Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Napięcie zasilania [V] AC: 21 - 265, Typ transmisji: USB; CANBUS; ETHER, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrzęczykBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyAprobata ULCEUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dostarczany wraz z zestawem złączekTak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówElectronic controllers
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
MontażSzyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]265 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]21 V
Nazwa produktuLiquid level controller
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]15.0 W
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SerwisBrak
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Typ produktuEKE 3470P
Typ transmisji1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
UL markYes
Wejścia analogowe (AI) [szt.]10 szt.
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]22 szt.
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.]15 szt.
Wyjście analogowe (AO)6 szt.
Zegar czasu rzeczywistegoTak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.039 Kilogram
Masa netto0.655 Kilogram
Objętość4.426 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk