Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

Moduł I/O, AK-XM 103A

080Z0032

Funkcja: Analogowe wejścia i wyjścia, Typ regulatora: Moduł rozszerzający, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 4, Wyjście analogowe (AO): 4, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaAnalogowe wejścia i wyjścia
Grupa produktówModuły we/wy ikomunikacji
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO
Miejsce stosowaniaDodatkowe wejścia i wyjścia
Nazwa produktuModuł I/O
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substances2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dossier product nameAK-XM Control Comm Module-1
SerwisBrak
Typ produktuAK-XM 103A
Typ regulatoraModuł rozszerzający
UL markYes
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]treceiver=32 ºF
Wejścia analogowe (AI) [szt.]4 szt.
Wyjście analogowe (AO)4 szt.
Wyświetlacz zprzoduBrak
Zastosowanie produktuT 2TE 2
Zużycie energii [VA]1.5 VA

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.362 Kilogram
Masa netto0.2 Kilogram
Objętość2.514 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423279852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm