Moduł I/O, AK-XM 102B
080Z0013
Funkcja: Wejścia cyfrowe, Typ transmisji: AK2 LOCAL BUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16
080Z0013
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Wejścia cyfrowe |
| Grupa produktów | Moduły we/wy ikomunikacji |
| In scope of WEEE | Yes |
| Informacje dodatkowe | Wysokie napięcie |
| Material Description | AK-XM 102B, Control,8DI High,Euro conn. |
| Miejsce stosowania | Dodatkowe wejścia i wyjścia |
| Nazwa produktu | Moduł I/O |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dossier no. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dossier product name | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | AK-XM 102B |
| Typ regulatora | Moduł rozszerzający |
| Typ transmisji | AK2 LOCAL BUS |
| Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] | 8 szt. |
| Wyposażenie | Eurobloki |
| Wyświetlacz zprzodu | Brak |
| Zużycie energii [VA] | 1.0 VA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 328 Gram |
| Masa netto | 200 Gram |
| Objętość | 2.5 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |