Danfoss logo
080Z0063 AK-CM 101C vertical

Moduł komunikacyjny, AK-CM 101A

080Z0061

Funkcja: LON TP78, Typ transmisji: LON TP78, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 16

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC-TICKCEUR
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneElectron. control accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaLON TP78
Grupa produktówModuły we/wy ikomunikacji
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-CM 101A, Control, Comm.Module, TP78
Miejsce stosowaniaDodatkowe wejścia i wyjścia
Cecha
Wartość
Nazwa produktuModuł komunikacyjny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substances2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dossier no.4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIP dossier product nameAK-CM Control Comm Module-2
SerwisBrak
Typ produktuAK-CM 101A
Typ regulatoraModuł komunikacyjny
Typ transmisjiLON TP78
Wyświetlacz zprzoduBrak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto314 Gram
Masa netto173 Gram
Objętość2.425 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428078894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm