Regulator prędkości obrotowej wentylatora, XGE-EC
061H3246
Nastawa fabryczna [bar]: 19, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 6, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 10, Zakres regulacji, maks. [bar]: 25
061H3246
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 47.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 681 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Regulatory elektroniczne |
| Maks. zakres proporcionalności [bar] | 6.0 bar |
| Maks. zakres proporcionalności [psi] | 87.0 psi |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4SE |
| Nastawa fabryczna [psig] | 276.0 psig |
| Nazwa produktu | Regulator prędkości obrotowej wentylatora |
| Obudowa | ZAMKNIĘTE |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt identyczny | 061H3104061H3146 |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Z zaworem Schradera |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/4 |
| Serwis | Brak |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | DIN 8906 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Typ produktu | XGE-EC |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | Śrubunek |
| Typ, oznaczenie | XGE-4SE |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Female |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 10.00 bar |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 2.50 MPa |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 1.00 MPa |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 362.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 145.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 25.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.225 Kilogram |
| Masa netto | 0.19 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531627 |