Regulator prędkości obrotowej wentylatora, XGE-4M
061H3240
Nastawa fabryczna [bar]: 19, Liczba faz: 1, Maks. zakres proporcionalności [bar]: 6, Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]: 10, Zakres regulacji, maks. [bar]: 25, Typ, oznaczenie: XGE-4M
061H3240
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 47.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 681 psig |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Plug |
| Części zamienne | Electron. control accessories |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| Czynnik | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Min. speed |
| Grupa produktów | Regulatory elektroniczne |
| Liczba faz | 1 |
| Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A] | 3 A |
| Maks. zakres proporcionalności [bar] | 6.0 bar |
| Maks. zakres proporcionalności [psi] | 87.0 psi |
| Material Description | XGE-4M / Condenser Fan Speed Control |
| Min. nastawa prędkości [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 200 V |
| Nastawa fabryczna [psig] | 276.0 psig |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Regulator prędkości obrotowej wentylatora |
| Obudowa | ZAMKNIĘTE |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 061H3103061H3241 |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Z zaworem Schradera |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/4 |
| Serwis | Brak |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | DIN 8906 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Typ produktu | XGE |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | Śrubunek |
| Typ, oznaczenie | XGE-4M |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Female |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 10.00 bar |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 2.50 MPa |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 1.00 MPa |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 363.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 145.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 25.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.272 Kilogram |
| Masa netto | 0.262 Kilogram |
| Objętość | 0.764 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275491 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |